• Motore brushless ad alta efficienza significa che l'attrezzo dura più a lungo e produce più lavoro per ogni ricarica
  • Controllo elettronico della velocità a tre marce per cambiare senza problemi le diverse velocità di lavoro
  • Impugnatura e attivazione ergonomica per il massimo comfort durante il lavoro e nei periodi prolungati di utilizzo
  • Robusto mandrino a scatto da 1/4" esagonale
  • Quattro LED luminosi posti intorno al mandrino forniscono un'illuminazione diretta della superficie di lavoro
Applicazioni
  • Inserimento nell'acciaio di viti autoperforanti e di viti autofilettanti fino a 4,8 mm di diametro
  • Inserimento di tasselli a vite HUS di 6 mm di diametro nella muratura e nel calcestruzzo
  • Inserimento nel legno di viti Spax fino a 8 mm di diametro
  • Inserimento in muratura e calcestruzzo di tasselli per serramenti HRD di 8 e 10 mm
  • Foratura del legno con punte fresatrici piatte WDB-S

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto