Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Bürstenloser Motor für lange Lebensdauer und mehr Akkukapazität pro Ladung
  • Kompaktes Design ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Elektronisch geregelte 3 Geschwindigkeitsstufen zur einfachen Wahl von Drehmoment und Schraubgeschwindigkeit
  • 4 LED-Lampen an der Aufnahme für perfekte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
  • Elektronische Drehzahlsteuerung und Motorbremse für präzises Arbeiten
Anwendungen
  • Setzen von HUS3 Schraubankern mit 6 mm in Beton
  • Setzen von Hilti Rahmendübeln HRD Ø 8 mm bis 10 mm
  • Setzen von Schlüsselschrauben in Holz bis Ø 8 mm
  • Anziehen von hochfesten Schrauben und Muttern von M6–M12
  • Setzen von HSA Segmentankern in den Größen M8 bis M12 mit S-TB Drehmomentstab

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren