Batteria B36 2.6 36V
Nuovo prodottoArticolo #r4634183
Batteria ad alta potenza Li-ion da 36V 2,6 Ah
- Peso: 780
- Dimensioni (LxPxH): 167 x 92 x 60 mm
- Energia batteria: 93 Wh
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Batteria più compatta, leggera e ad elevata capacità: offre l'autonomia che serve per applicazioni impegnative
- Comprende la tecnologia CPC - Cordless Power Care Hilti - un processore incorporato verifica che ogni cella della batteria eroghi una potenza più affidabile, costante e di più lunga durata in cantiere
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
- Alloggiamento progettato per raffreddare la batteria sino alla temperatura ideale per una ricarica più rapida
Applicazioni
- Compatibile con la maggior parte degli attrezzi Hilti da 36 V
- Compatibile con tutti i caricatori Hilti da 22 V e 36 V
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60°C fino a -17°C
- Lavori impegnativi che richiedono prestazioni e capacità di batteria massime, per una prolungata autonomia
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.