Batteria B22 5.2 22V
Nuovo prodottoArticolo #r6227236
Batteria Li-ion ad alta potenza da 22 V 5,2 Ah per tempi di funzionamento prolungati
- Peso: 0.8 kg
- Dimensioni (LxPxH): 135 x 94 x 70 mm
- Energia batteria: 112 Wh
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Batteria a elevata capacità, offre una maggiore autonomia per tutti gli attrezzi Hilti da 22 V
- La tecnologia Cordless Power Care (CPC) controlla in modo intelligente ogni cella della batteria per una potenza di uscita costante, di lunga durata e con un display di stato per una carica affidabile
- Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
- Involucro in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
- Involucro progettato per raffreddare la batteria fino al raggiungimento della temperatura ideale, per una ricarica più rapida e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
- Compatibile con l'intera gamma di attrezzi Hilti a batteria da 22 V
- Compatibile con tutta la gamma di attrezzi Hilti a batteria a 18 e 22 V
- Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
- Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60° C fino a -17° C
-
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.