Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Extrem leistungsstark: hohes Drehmoment für härteste Einsätze
  • Robustes und drehmomentstarkes 4-Gang-Vollmetall-Getriebe
  • Spitzendrehzahl 2100 U/min für schnelle Bohrungen
  • Bohrfuttermanschette aus Metall zur besseren Handhabung
  • LED in der Griffbasis zur Ausleuchtung dunkler Bereiche
Anwendungen
  • Setzen von Schrauben bis Ø 12 mm und 400 mm Länge in Holz
  • Bohren in Holz mit Schlangenbohrern bis Ø 50 mm
  • Bohren in Holz mit Flachfräsbohrern bis Ø 40 mm
  • Schneiden von Aussparungen und Durchgangsbohrungen mit Lochsägen bis Ø 152 mm
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 14 mm