Linea di Prodotto

SF 8M-A22

Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con cambio a quattro marce e mandrino sicuro per ridurre lo scivolamento della punta e per alte prestazioni nelle applicazioni di foratura del metallo

Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
  • Mandrino speciale ottimizzato per foratura di metallo, con funzione di "auto-serraggio" per impedire lo scivolamento della punta durante l'utilizzo
  • Ghiera del mandrino in metallo per una migliore maneggevolezza
  • Ingranaggio interamente in metallo a 4 velocità, estremamente durevole, offre velocità ottimali per varie applicazioni di foratura nel metallo
  • Velocità massima di 2100 giri/minuto, per una foratura rapida
  • LED sulla base dell'impugnatura per illuminare le zone buie
Applicazioni
  • Foratura in metallo con punte HSS fino a 20 mm di diametro
  • Foratura con punte a gradini fino a 40 mm di diametro in lastre di metallo con spessore fino a 3 mm
  • Esecuzione di fori in metallo usando seghe a tazza fino a 102 mm
  • Maschiatura fino a M14 usando punte arrotondate (non adatta per punte quadrate)
  • Svasatura nel metallo con diametri fino a 31 mm

Selezione dei Prodotti e Prezzi

Caricamento
Spiacenti - si è verificato un errore

Purtroppo non siamo riusciti a caricare questa pagina a causa di un errore di elaborazione. Contatta il nostro Servizio Clienti.

Ordina per
Torna alla lista dei prodotti
Definisci i criteri dei filtri

2 articoli (prezzi IVA esclusa)

Codice articolo Confezione Prezzo / confezione Quantità
Prezzo / confezione
EUR 330,48 / 1 pz
Ordini & dettagli del prodotto
Prezzo / confezione
EUR 315,55 / 1 pz
Ordini & dettagli del prodotto
Dati Tecnici
Documenti & Video
Consultazione & Supporto
Collegati per procedere
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello