Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Hohe, exakt regelbare Bohr- und Setzgeschwindigkeit mit bis zu 1.700 U/min.
  • Kompakte Bauweise für größtmögliche Eckenzugänglichkeit
  • Effizienter Motorschutz durch Spannungs-, Strom- und Temperatursensoren
  • Ergonomischer Handgriff für mehr Arbeitskomfort
  • Gummi-Polster und glasfaserverstärkte Kunststoff-Gehäuseschale schützen das Gerät bis 1,8 m Fallhöhe
Anwendungen
  • Rohrschellen- und Anlagenmontage
  • Bohren in Metall mit HSS-Bohrern bis zu Ø 10 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 20 mm
  • Lochkreissägen bis zu einem Durchmesser von 68 mm
  • Setzen von Holzschrauben bis Ø 6 mm

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren