Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Äußerst kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Präzisionskupplung ermöglicht exakte Bedienung bei schwierigen Schraubarbeiten
  • Hohe Produktivität durch Bohrgeschwindigkeiten bis zu 1.500 U/min
  • Perfekt ausbalanciertes Gerät mit ergonomischem Griff für maximalen Arbeitskomfort
  • Ideale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes dank 2er LED-Leuchten am Gerätefuß
Anwendungen
  • Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein und Porenbeton bis Ø 6 mm
  • Bohren in Metall mit HSS-Bohrern bis zu Ø 8 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 14 mm
  • Sägen von Löchern bis Ø 35 mm in Metall
  • Setzen von Gewindefurchschrauben bis Ø 4,8 mm in Metall

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren