Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Alte velocità di foratura e avvitamento fino a 1.800 /min.
  • Leggero e compatto
  • Il mandrino durevole fornisce un alto livello di controllo per un avvitamento leggero
  • Motore protetto efficacemente da sensori di tensione, corrente e temperatura per prevenire il sovraccarico
  • Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo
Applicazioni
  • Per forare l'acciaio con punte fino a 10 mm di diametro
  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 26 mm di diametro
  • Fori con seghe a tazza di diametro fino a 82 mm
  • Inserimento nel legno di viti fino a 8 mm di diametro
  • Inserimento in acciaio di viti fino a 4,8 mm di diametro

Servizi

Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Product Variants & Sets

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello