Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Besonders hohe Akku-Kapazität (3,3 Ah)
  • Überlegene Leistung unter schwierigen Einsatzbedingungen (40 Nm Drehmoment, weich)
  • Sehr hohe Drehzahlen (2.250 U/min) für ein 14-V-Gerät
  • Perfektes Ausleuchten des Arbeitsbereiches durch integrierte LED-Lampe
  • Intelligente Elektronik für maximale Systemlebensdauer
Anwendungen
  • Lochsägen von Aussparungen und Durchführungen
  • Setzen von Schwerlast-Holzschrauben bis Ø 8 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 28 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 4,8 mm in Metall
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 14 mm

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren