Produktlinie

SFH 14-A

14V-Akku-Schlagbohrschrauber der Power-Leistungsklasse für mittelschwere Anwendungen in Mauerwerk, Holz, Metall und anderen Werkstoffen

Leistungen & Anwendungen
Leistungen
  • Besonders hohe Akku-Kapazität (3,3 Ah)
  • Überlegene Leistung unter schwierigen Einsatzbedingungen (40 Nm Drehmoment, weich)
  • Sehr hohe Drehzahlen (2.250 U/min) für ein 14-V-Gerät
  • Perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches durch integrierte LED-Lampe
  • Intelligente Elektronik für maximale Systemlebensdauer
Anwendungen
  • Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein und Porenbeton bis Ø 14 mm
  • Lochsägen von Aussparungen und Durchführungen
  • Setzen von Schwerlast-Holzschrauben bis Ø 8 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 28 mm
  • Setzen von Schrauben bis Ø 4,8 mm in Metall
Service
Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren

Produkt(e) auswählen & Preis

Wird geladen
We're sorry - an error has occured

Unfortunately, we were not able to load this section of the page due to a processing error. Please contact our customer service.

Sortieren nach
Zurück zur Artikelliste
Lege deine Sortierkriterien fest

2 Artikel (Versionen & Sets)

Artikel-Nummer Verpackungseinheit Preis/Einheit Menge
Preis/Einheit
EUR 293,16 / 1 Stück
Bestellung & Produktdetails
Preis/Einheit
EUR 273,97 / 1 Stück
Bestellung & Produktdetails