Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Il sistema esclusivo Active Torque Control di Hilti offre una protezione addizionale contro la rotazione dell'attrezzo quando la punta s'incastra
  • Eccezionale rapporto dimensioni/elevate prestazioni
  • La frizione elettronica “intelligente” offre diverse modalità di funzionamento per varie applicazioni
  • Ingranaggi completamente in metallo, estremamente resistenti per garantire un'alta coppia
  • Manipolazione ed ergonomia superiori
Applicazioni
  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 1 1/2" di diametro
  • Foratura di legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 32 mm di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 5" di diametro
  • Creazione di rientranze e fori passanti con seghe a tazza, fino a 125 mm di diametro
  • Foratura rapida nel metallo con alta coppia e velocità con diametri fino a 1/2".

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto