Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Elektronische Schnellabschaltung ATC – nur bei Hilti Geräten – bietet zusätzlichen Schutz vor unkontrolliertem Weiterdrehen, wenn das Werkzeug festfährt
  • „Intelligente“ elektronische Kupplung für verschiedene Betriebsarten in verschiedenen Anwendungen
  • Erstklassige Bedienung und Ergonomie
  • Robustes und drehmomentstarkes Vollmetall-Getriebe
  • Spitzendrehzahl 1600 U/min für schnelles Bohren und Schlagbohren
Anwendungen
  • Schlagbohren in Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein und Porenbeton bis Ø 14 mm
  • Eindrehen von Schrauben in Kunststoffdübel bis Ø 14 mm
  • Bohren in Holz mit Schlangen- und Flachfräsbohrern bis Ø 32 mm
  • Lochsägen von Aussparungen und Durchführungen bis Ø 125 mm
  • Schnelles Bohren mit hohem Drehmoment bis Ø 13 mm in Metall

Service

Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung, so lange, wie wir das Gerät warten
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren