Tassello a vite HUS3-C 6
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r4725148
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa svasata)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa svasata Torx
- Dimensione punta: T30
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Il design pulito della testa fa risparmiare tempo - non è necessaria una finitura
- Affidabile e facile da inserire - è disponibile il profilo del prodotto HSE
- Imbattibile per le installazioni sopratesta - semplifica moltissimo il lavoro
- Rimovibile
Applicazioni
- Fissaggio di ringhiere, inferriate e altre opere in ferro ornamentale
- Piastre architettoniche in acciaio
- Applicazioni: fissaggio di tubazioni o condotte di ventilazione
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.