Caricatore viti SD-M 1
Nuovo prodottoArticolo #2208484
Unità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-35 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza: 153 mm
- Capacità caricatore: 40
- Lunghezza vite - max: 35 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caricatore viti SD-M 1 #2208484
Caratteristiche
- Senza problemi - incastro e perdite di viti minimi grazie al sistema di alimentazione nastro ottimizzato
- Molto più veloce rispetto alle viti singole – per una maggiore produttività e meno interruzioni dovute alla ricarica
- Progettato per essere facilmente utilizzabile, affidabile e pratico
- Caricatore per avvitatore compatto e leggero che necessita solo di poca pressione di contatto -migliora l'ergonomia riducendo la fatica dell'operatore
- Rapido passaggio da viti a nastro a viti singole con un semplice click - non servono utensili
Applicazioni
- Fissaggio in serie di pannelli in cartongesso su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 35 mm
- Fissaggio in serie di pannelli in legno su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 35 mm
- Fissaggio in serie di pannelli di rivestimento esterno su sottostrutture in legno o metallo con viti a nastro da 25 a 35 mm