Punta per perforatore sistema metrico TE-YX (SDS max)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r1534
Punta per perforatori SDS Max (TE-Y) di alta qualità per prestazioni di perforazione eccezionali nel cemento armato (sistema metrico)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Forma della testa: Sistema di taglio multiplo
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design ottimizzato della testa in carburo multi-lama per prestazioni di foratura superiori e minore probabilità di incastro colpendo il ferro di ripresa
- La scanalatura trattata termicamente offre una resistenza superiore all'usura e la massima robustezza, con una marcatura di usura per valutare l'idoneità della punta per fissare gli ancoraggi
- Elica più sottile e leggera per una foratura più confortevole e una velocità di foratura superiore
- Testa della punta completamente incassata per una massima durata
- Forature sempre veloci e minori possibilità di incastrarsi o incepparsi sul ferro di ripresa
Applicazioni
- Perforazione a percussione nel cemento armato, calcestruzzo, muratura e altri materiali di costruzione
- Esecuzione di fori per l'installazione di ancoranti chimici
- Esecuzione di fori per tutti gli scopi di installazione di tasselli meccanici
- Installazione di ferri di ripresa usando l'ancorante chimico ad iniezione Hilti
- Punte extra-lunghe disponibili per lavori di ristrutturazione, come sigillatura di giunture su muratura e calcestruzzo per prevenire infiltrazioni d'acqua