Prolunga per punta TE-FY (SDS Max)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r553
Prolunghe per punte per perforatori SDS Max (TE-Y) - necessari 2 componenti (prolunga TE-FY più adattatore TE-Y-AD)
- Tipo: Estensione/prolunga
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Per questo tipo di applicazione sono necessari due elementi: adattatore TE-Y-AD (art. n.382390) e prolunga per punte TE-FY (disponibile in tre lunghezze diverse)
- Amplia la gamma di prolunghe per punte per posizioni di difficile accesso
Applicazioni
- Esecuzione di fori passanti con punta per perforatori espansa
- Esecuzione di fori profondissimi con diametro 32 mm e oltre
- Per lavorare a distanza dalla superficie di lavoro (ad es. su soffitti)
- Il set includono raccordo TE-Y-AD e prolunga per punte perforatore
- Il diametro del foro deve essere 1 1/4" (32mm) o più grande per ospitare il raccordo