Produktlinie

TE 70-ATC-AVR

Leistungsfähige SDS-max Kombihämmer mit Aktiver Vibrationsreduktion und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) für schwere Bohr- und Meißelarbeiten in Beton

Leistungen & Anwendungen
Leistungen
  • Hohe Drehzahl (360 U/min) für maximale Bohrleistung
  • Optimierte Rutschkupplung für maximales Drehmoment
  • Geräteschwerpunkt nahe am Handgriff für optimale Balance und Ergonomie
  • Die einzigartige elektronische Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control) schaltet das Werkzeug bei Verhaken des Bohrers ab. Hierdurch wird vermieden, dass der Kombihammer plötzlich um die eigene Achse rotiert.
  • Glasfaserverstärkte Gehäuseteile für Robustheit und Langlebigkeit
Anwendungen
  • Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein von Ø 12 mm bis 150 mm
  • Bohrlöcher für Schwerlastanker von 20 bis 40 mm
  • Ausbruch und Abbruch mit Spitz- und Flachmeißel
  • Bohren mit hohem Drehmoment in Holz und Stahl
  • Hammerbohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein von Ø 1/2" bis 6"
Service
Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Heute in einer Woche oder kostenfrei: Wenn Sie Ihr Gerät nicht bis heute in einer Woche gewartet und gereinigt zurückerhalten, ist die Reparatur gratis
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Artikelliste
Lege deine Sortierkriterien fest

2 Artikel (Versionen & Sets)

Artikel-Nummer Verpackungseinheit Preis/Einheit Menge
Preis/Einheit
EUR 2 292,77 / 1 Stück
Bestellung & Produktdetails
Preis/Einheit
EUR 2 292,77 / 1 Stück
Bestellung & Produktdetails
Technische Daten
Dokumente & Videos
Beratung & Support
Login um fortzufahren
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Registrieren
Kontakt
Kontakt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb