Produktlinie

TE 30-C-AVR

Leistungsfähige SDS-plus Kombihämmer mit AVR für Bohr- und Meißelarbeiten in Beton

Leistungen & Anwendungen
Leistungen
  • Bohr- und Meißelfunktion für maximale Einsatzflexibilität
  • Ermüdungsarmes Arbeiten und höhere Tagesleistungen durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion)
  • Unübertroffenes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
  • Mehr Anwenderkomfort dank perfekter Ausbalancierung, niedrigem Gewicht, kompakter Bauweise und wenig Vibration
  • Unerreichte Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und Verarbeitung
Anwendungen
  • Bohren von Dübellöchern in Beton, Stein und Mauerwerk (Bohrbereich: Ø 4-28 mm; empfohlener Bohrbereich: Ø 12-20 mm)
  • Bohrungen in Holz und Metall mit Schnellspannaufnahme (optional) und Zylinderschaftbohrern bis Ø 13 mm Schaft
  • Ein-/Ausdrehen von Dübelschrauben und Betonschraubankern
  • Bohrungen in Holz und Metall mit Bohrer mit Zylinderschaft bis Ø 13 mm mit Schnellspannaufnahme
  • Schrauben mit Schnellspannaufnahme oder Bithalter
Service
Hilti Geräteservice

3 Tage* oder kostenlos (*5 Tage in Suditalien auf den Inseln). Die Aufmerksamkeit Hilti Service-Tool-Service ist im August und während der Ferienzeiten nicht aktiv.

  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
  • Reibungslose Abholung und Anlieferung direkt auf der Baustelle dank unserer starken Partnerschaften mit zuverlässigen Speditionen
  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Heute in einer Woche oder kostenfrei: Wenn Sie Ihr Gerät nicht bis heute in einer Woche gewartet und gereinigt zurückerhalten, ist die Reparatur gratis
Mehr erfahren
Flottenmanagement

Wir kümmern uns um Ihre Werkzeuge, damit Sie sich um Ihr Geschäft kümmern können.

  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen verringern den Investitionsbedarf.
  • Die Diebstahlversicherung reduziert finanzielle Risiken und unerwartete Kosten.
Mehr erfahren
Produkt(e) auswählen & Preis
Sortieren nach
Zurück zur Artikelliste
Lege deine Sortierkriterien fest

1 Artikel (Versionen & Sets)

Artikel-Nummer Verpackungseinheit Preis/Einheit Menge
Preis/Einheit
EUR 832,24 / 1 Stück
Bestellung & Produktdetails