Combinato TE30
Nuovo prodottoArticolo #r6848760
Potente perforatore combinato SDS Plus (TE-C) per perforazioni intense nel calcestruzzo
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 4.1 kg
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione, Foratura
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 4 - 28 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Mandrini a cambio rapido – il cambio delle punte è rapido e non necessita di attrezzi
- Durata estremamente lunga grazie ai componenti e all'alloggiamento del motore e del mandrino molto robusti
- Conforme a OSHA 1926.1153 Tabella 1 quando utilizzato con il sistema per la rimozione della polvere TE DRS-D e un aspiratore Hilti
- Bilanciamento perfetto, basso peso e design compatto per la massima comodità di lavoro
- I mandrini a cambio rapido consentono l'uso in applicazioni multiple - non servono per elettroutensili addizionali
Applicazioni
- Esecuzione di fori per tasselli e ferri di armatura, nonché come fori passanti in calcestruzzo e muratura: gamma di diametri possibili 4-28 mm; diametri consigliati 10-20 mm
- Foratura in legno e metallo con mandrino a serraggio rapido opzionale e punte a gambo liscio fino a Ø 13 mm
- Inserimento di tasselli e ancoranti a vite per calcestruzzo
Servizi
Hilti Tool Service
.
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".