Combinato TE 60-ATC-AVR
Nuovo prodottoArticolo #r5731031
Perforatore SDS Max (TE-Y) versatile e potente per forature e scalpellature nel cemento armato, con Active Vibration Reduction (AVR, regolazione attiva della coppia) e Active Torque Control (ATC, sistema di riduzione delle vibrazioni)
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 7.8 kg
- Energia singolo impatto: 7.8 J
- Gamma di diametri di perforazione a percussione: 12 - 40 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema Active Torque Control (ATC) arresta il corpo dell'attrezzo dal ruotare in modo incontrollato se la punta s'incastrasse – per ridurre un frequente rischio di sicurezza
- La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
- Elevata versatilità per una vasta gamma di applicazioni di foratura e scalpellatura
- Sistema opzionale per la rimozione della polvere DRS-Y, raccoglie fino al 95% della polvere
- Cavo di alimentazione rimovibile per una facile sostituzione dei cavi danneggiati/rotti in cantiere
Applicazioni
- Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 18-80 mm)
- Lavori di demolizione di media entità
- Per carotaggi nella muratura e nel calcestruzzo con punte TE-Y BK fino a 122 mm di diametro
- Carotaggi nella muratura con adattatore opzionale DD-TE-Y e punte DD-Y-PCM fino a 122 mm di diametro
- Esecuzione di fori di ancoraggio e fori passanti in calcestruzzo e muratura (diametri consigliati 5/8" - 3-1/8")
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Entro lo stesso giorno della settimana successiva o gratis: l'attrezzo viene riparato, pulito e riconsegnato nello stesso giorno della settimana successiva o la riparazione è gratuita
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.