Scalpelli sgorbia TE-C CB per mattoni
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r1466
Scalpelli sgorbia extra affilati SDS Plus (TE-C) per scavare scanalature nella muratura
- Connettore: TE-C (SDS Plus)
- Applicazione: Canalizzazione
- Lunghezza: 250 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Scalpello sgorbia per mattoni appositamente creato e a elevate prestazioni - angoli affilati per scavare scanalature in blocchi in calcestruzzo riempiti con malta
- Potenza demolitrice migliorata - il connettore extra robusto trasferisce una maggiore forza dall'utensile allo scalpello
- Migliore affidabilità - questi scalpelli sgorbia sono realizzati in lega di acciaio ad alto tenore, essenziali se si ha bisogno di affidabilità
- Costruiti per lavori difficili - testati per un uso estremo, i nostri scalpelli sono realizzati per i lavori di tracciatura di binari più impegnativi
- Qualità certificata - sviluppati utilizzando la norma ISO e con oltre 30 anni di esperienza nel design e produzione di scalpelli
Applicazioni
- Creazione di canali in pareti di mattoni (cavi) per condotti a incasso
- Utilizzabile con martelli pneumatici, demolitori o perforatori elettrici SDS Plus (TE-C)