CFS-CT B
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r5451
Pannello rivestito di materiale antifuoco adatto per i sistemi a pannello doppio EI120.
- Colore: Bianco
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -5 - 40 °C
- Può essere verniciato: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Un test EN approfondito garantisce una vasta gamma di applicazioni
- Pannello pre-rivestito per l'utilizzo immediato
- Teoricamente non ci sono fessurazioni o scollamenti durante il taglio
- A tenuta di fumo
Applicazioni
- Attraversamenti misti per cavi in pareti flessibili e rigide da 100 mm e solai rigidi da 150 mm
- Cavi, cavi in fasci, canaline porta cavi
- Tubi non combustibili (metallici) con rivestimento non combustibile
- Tubi non combustibili (metallo) e compositi con isolamento combustibile in combinazione con benda antifuoco CFS-B o collare antifuoco CFS-C P
- Tubi combustibili in combinazione con collari antifuoco CFS-C P o CFS-C o nastro antifuoco CFS-W
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.