Hilti

Leistungen & Anwendungen

Leistungen
  • Einfacher Brandschutz für brennbare Rohre, die durch Wände und Decken mit Brandschutzklassifizierung führen
  • Verriegelungsmechanismus für schnelleres und einfacheres Verschliessen
  • Flexible Hakenpositionierung zur bequemen Befestigung
  • Lässt sich wieder demontieren
  • Einfache Sichtkontrolle möglich
Anwendungen
  • Abschottung von brennbaren Rohren mit einem Durchmesser von 50 mm bis 250 mm in brandabschnittbildenden Wänden und Decken
  • Rohrmaterialien: PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, Alu-Komposit
  • Geeignet für den Einsatz in Öffnungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk
  • Geeignet für Alu-Verbundrohre
  • Geeignet für Akustikrohre

Produktvarianten & Sets

Technische Daten

Dokumente & Videos

Beratung & Support

Login um fortzufahren
Registrieren
Kontakt
Kontakt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Dem Warenkorb hinzugefügt
Zum Warenkorb