Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più

Trapani avvitatori e avvitatori

Scopri la nostra gamma di trapani avvitatori e avvitatori ottimizzati per offrire migliori prestazioni e una comoda maneggevolezza nelle applicazioni di foratura, da leggera a intensiva, nel legno, nel metallo, negli artefatti in muratura ecc.

Scopri la nostra gamma di trapani avvitatori e avvitatori ottimizzati per offrire migliori prestazioni e una comoda maneggevolezza nelle applicazioni di foratura, da leggera a intensiva, nel legno, nel metallo, negli artefatti in muratura ecc.
Trapano avvitatore a batteria SF 4-22 Trapano avvitatore a batteria compatto con regolazione attiva della coppia per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Trapano a percussione a batteria SF 4H-22 Trapano a percussione compatto con regolazione attiva della coppia (ATC) per applicazioni quotidiane di perforazione e avvitamento soprattutto in luoghi difficili da raggiungere (piattaforma della batteria Nuron)
Trapano avvitatore a batteria SF 6-22 Trapano avvitatore di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno e metallo (piattaforma a batteria Nuron)
Trapano a percussione a batteria SF 6H-22 Trapano a percussione di classe superiore con regolazione attiva della coppia ed ergonomia avanzata per la foratura e l'avvitamento universali su legno, metallo e muratura (piattaforma a batteria Nuron)
Trapano avvitatore multitesta SFE 2-A12 Trapano avvitatore sub-compatto a batteria multitesta da 12 V (offset, ad angolo retto, senza utensili da 13 mm e porta-inserti esagonale) per lavori d'installazione in spazi ristretti e in prossimità di angoli
Trapano avvitatore a batteria SF 2-A12 Trapano avvitatore sub-compatto a batteria Li-Ion da 12 V con motore brushless e mandrino senza chiavetta da 10 mm, garantisce elevata accessibilità unita a leggerezza e precisione
Trapano avvitatore a batteria SF 4-A22 Trapano avvitatore compatto a batteria da 22 V con motore brushless quando servono prestazioni superiori nei lavori leggeri o i posti difficili da raggiungere
Trapano avvitatore a batteria SF 8M-A22 Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con cambio a quattro marce e mandrino sicuro per ridurre lo scivolamento della punta e per alte prestazioni nelle applicazioni di foratura del metallo
Trapano avvitatore a batteria SF 10W-A22 ATC Trapano avvitatore a batteria da 22 V di altissima classe con Active Torque Control e cambio a quattro marce per una coppia elevata in applicazioni impegnative in legno e altri materiali
Avvitatore a batteria SFD 2-A-12 Trapano avvitatore brushless da 1/4" esagonale da 12 V di classe sub-compatta, per chi ha bisogno di compattezza e di un'avvitatura efficiente, proteggendo i materiali