Aspiratore a batteria VC 5-A22
Nuovo prodottoArticolo #r8029379
Aspiratore cordless da 22V, compatto e portatile per cantieri – progettato per la mobilità e il confort dell'operatore
- Vuoto max.: 11.5 kPA
- Capacità contenitore: 4 l
- Capacità aspirazione polvere: 3 kg
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Misure compatte, peso leggero e tracolla inclusa - per trasportare l'aspiratore portatile vicino al corpo tenendo entrambe le mani libere
- Due modalità di potenza - eco e completa, per bilanciare una maggiore aspirazione con una durata di batteria più lunga se necessario
- Un attrezzo per pavimento e un ugello per fessure sono incorporati
- Il tubo flessibile si espande fino a 2,5 m per arrivare negli angoli stretti
- Pulizia del filtro manuale per tenere il filtro pulito e l'aspirazione elevata
Applicazioni
- Pulizia
- Aspirazione della polvere durante la foratura
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
Dati Tecnici
Consultazione & Supporto
Potenza e flessibilità a portata di mano
L’aspiratore a batteria VC 5-A22 compatto e facile da trasportare in cantiere
Un aspiratore leggero e alimentato a batteria per uso professionale, con cinghia di trasporto integrata, facile da maneggiare, confortevole da trasportare e perfetto per pulire l’area di lavoro o tenere pulito il furgone.
Idoneo per un’ampia gamma di materiali
Polvere di legno
Polvere di calcestruzzo
Polvere di metallo
Varie
Pulizia dei filtri
Il filtro si pulisce facilmente, basta premere un pulsante per garantire una potenza di aspirazione ininterrotta.
Prestazioni costanti con la modalità ECO
La modalità ECO garantisce prestazioni costanti anche fino a 40 minuti.
Mobilità dell’alimentazione a batteria
La mobilità dell’alimentazione a batteria e in più una cinghia per il trasporto e un tubo di aspirazione extralungo.
Compatto e leggero
Le sue dimensioni compatte lo rendono facile da trasportare e riporre.