Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Impugnatura ergonomica a D, consente un utilizzo confortevole per lunghi periodi
  • Struttura robusta e progettazione specifica per una perforazione a batteria ad alte prestazioni
  • Prestazioni eccellenti e ottimo raggio d'azione in rapporto al peso
  • La riduzione attiva delle vibrazioni (AVR, Active Vibration Reduction) rende l'attrezzo meno stancante da utilizzare - contribuisce ad aumentare la produttività giornaliera
  • Foratura praticamente senza polvere utilizzando il sistema di rimozione della polvere DRS-6-A
Applicazioni
  • Foratura e perforazione a percussione in calcestruzzo e muratura
  • Forature occasionali in legno e acciaio con mandrino a serraggio rapido opzionale
  • Avvitatura con lo speciale porta-inserti provvisto di raccordo TE-C (SDS Plus)
  • Foratura di calcestruzzo in zone pulite con sistema di rimozione della polvere integrato (DRS-6-A)

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management