Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Accessori di installazione per software

Trova gli accessori d’installazione per il software Hilti, come i tag ON!Track, i nastri adesivi, le fascette per cavi e altro ancora

5 Prodotti

Filtro
AI L2 e AI L5


Descrizione
Robuste targhette autoadesive con codice a barre per identificare e tracciare tutti i tipi di materiali da costruzione
Tipo di codice a barre
Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200), 1D codice a barre-128C
Range temperatura d'esercizio
-20 - 45 °C
AI T35-H Asset tag
Descrizione
Targhetta molto robusta in alluminio con filo metallico per prodotti esposti ad utilizzo intensivo
Dimensioni (LxPxH)
26 x 9.4 x 35 mm
Tipo di codice a barre
Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
Range temperatura d'esercizio
-20 - 65 °C

Nuovo

AI T43-P


Descrizione
Targhetta in acciaio inox molto robusta, con alta resistenza all'impatto meccanico e all'abrasione, provvista di diverse opzioni di fissaggio per una molteplicità di applicazioni
Dimensioni (LxPxH)
19 x 1.2 x 43 mm
Tipo di codice a barre
Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
Range temperatura d'esercizio
-40 - 200 °C

Nuovo

Smart tag ON!Track Bluetooth® AI T320
Descrizione
Robusto asset tag per localizzare le attrezzature edili e fare domanda tramite il sistema di tracciamento attrezzi Hilti ON!Track - ottimizza il vostro inventario e risparmia tempo
Dimensioni (LxPxH)
32 x 22 x 5 mm
Tipo di codice a barre
Codice a barre 2D (Datamatrix ECC200)
Classe di protezione IP
IP 67 (IEC 60529)
Etichetta per la localizzazione GPS AI T400
Descrizione
Le etichette GPS AI T400, robuste e facili da installare, consentono di gestire, localizzare e tracciare i beni in cantiere con Hilti ON!Track
Dimensioni (LxPxH)
84 x 63 x 24 mm
Classe di protezione IP
IP 68
Comunicazione standard
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66