Inchiodatrice per rivestimenti DX 9-ENP
Nuovo prodottoArticolo #r7670418
Inchiodatrice verticale ad elevata produttività, completamente automatica, abilitata digitalmente per fissaggio di coperture metalliche
- Dimensioni (LxPxH): 999 x 320 x 175 mm
- Peso: 12.02 kg
- Alimentazione chiodi: 40 chiodi
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Design rivoluzionario – posizione di lavoro eretta per un rapido utilizzo e un utilizzo di lunga durata
- Impugnatura ergonomica, per migliorare il comfort durante l'utilizzo
- Regolatore di potenza regolabile - controllo preciso per fissaggi più affidabili
- Facile da pulire e mantenere nei cantieri
- Servizio di utilizzo su richiesta personalizzato per soddisfare le vostre esigenze progettuali
Applicazioni
- Fissaggio di tetti metallici su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") con chiodi per lamiera X-ENP per coperture
- Fissaggio di solai metallici su strutture in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm (1/4") con chiodi per lamiera X-ENP per pavimenti