FX 3-A Strumento manuale Stud Fusion
Nuovo prodottoArticolo #r17208975
Strumento manuale Stud Fusion per un fissaggio più comodo, maneggevole ed efficiente dei perni filettati F-BT all'acciaio
- Applicazione: Fissaggio su acciaio
- Compatibilità del sistema a batteria: FX 3-A
- Certificati: CE
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Hilti Stud Fusion è un nuovo e rivoluzionario metodo di saldatura che consente di evitare costi elevati, operatori specializzati e le rilavorazioni associate alla saldatura tradizionale
- Risparmio di tempo e manodopera: Stud Fusion è più veloce, più sicura e può essere eseguita da operatori non specializzati e addestrati. Elimina i tentativi e gli errori della saldatura tradizionale: è sufficiente selezionare il tipo di perno filettato con cui si lavora, quindi l'unità si regola sulle impostazioni consigliate per tutte le condizioni di lavoro
- Cantieri e piazzali più sicuri: questo sistema di saldatura a batteria funziona senza bombole di gas pesanti, cavi elettrici, smerigliatrici angolari, fumi o radiazioni luminose
- Specifiche rispettate: le funzioni intelligenti di Hilti Stud Fusion rendono più facile ottenere fissaggi ripetibili e più uniformi sull'acciaio, anche in condizioni di cantiere difficili
- Semplifica e standardizza la progettazione dei fissaggi: il supporto tecnico è disponibile tramite la software suite PROFIS Modular Support Engineering, oppure telefonicamente, di persona o in cantiere con il supporto tecnico e di progettazione Hilti
Applicazioni
- Fissaggio su acciaio in ambienti inquinati/corrosivi (fino a C5) per carichi di rottura alla trazione maggiori o materiali di base più sottili
- Fissaggio dell'acciaio negli impianti offshore eolici, petroliferi e di gas: supporti per canaline portacavi/scale, supporti tubazioni non critiche e fissaggi di attrezzature
- Fissaggio dell'acciaio negli impianti onshore petroliferi e del gas: supporti per canaline portacavi/scale, supporti tubazioni non critiche, supporti multidisciplinari e fissaggi di attrezzature
- Costruzione e manutenzione di centrali elettriche: supporti di tubazioni pesanti, impianti di controllo e strumentazione di fissaggio, supporti multidisciplinari
- Cantieri navali: allineamento di blocchi, fissaggio di controsoffitti, pavimenti rialzati, griglie di ispezione e pozzetti, separatori di spruzzi d'acqua; fissaggio di arredi e allestimenti interni ed esterni (lampade, interruttori, scatole di derivazione, ecc.); supporto per servizi elettrici/di tubature/di ventilazione