Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Nessuna rilavorazione: la protezione anticorrosione dell'acciaio resta intatta
  • Versatile: adatto all'uso sulla maggior parte degli acciai standard e ad alta resistenza
  • Sicuro: crea una vera saldatura sul materiale base assicurando una tenuta estremamente forte e un'alta capacità di carico
  • Sistema portatile a batteria: elimina la necessità di lunghi cavi elettrici
  • Rapido: ideale per il fissaggio diretto all'acciaio rivestito o trattato
Applicazioni
  • Fissaggio di portacavi, binari, puntoni, applicazioni elettriche leggere (barre a T, pannelli di controllo, scatole per terminali), attrezzature e molto altro
  • Apparecchiature per messa a terra e collegamento
  • Sistemi di protezione per illuminazione esterna
  • Progettato per l'impiego su acciaio con spessore di 8 mm (5/16") o superiore