Gancio per piastra grigliata X-FCS
Nuovo prodotto
Premium
Articolo #r8366674
Clip per piastra grigliati con capacità di resistenza alla trazione e al taglio
- Applicazione: Grigliati
- Approvazioni: ABS, BV, DNV GL, LR
- Protezione anticorrosione: Acciaio inox A4 (316) o equivalente
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Corpo dal design speciale della chiave per offrire un'eccellente robustezza
- Chiodo per grigliati con capacità di resistenza alla trazione e al taglio
- Due versioni – piastra di fissaggio grigliato con tre borchie per grigliato rettangolare, o quattro borchie per grigliato quadrato
- Dimensione adatta per la maggior parte delle misure di grigliato
- Serrato con un inserto a bussola standard M12 – per facilità, velocità e affidabilità
Applicazioni
- Fissaggio di grigliato in zone relative al taglio
- Fissaggio di grigliato soggetto a movimenti dell'attrezzatura, per es. zona trolley.
- Fissaggio verticale di grigliati, per es. durante il trasporto e il lancio.
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.