Nuron
Aspiratore da cantiere a batteria VC 2D-22
Kit VC 2D + (5) sacchi plast. Codice prodotto: 3923484 #3923484





Aspiratore da cantiere compatto a batteria per pulizie di cantiere (secco), con serbatoio da 3,5 litri (batteria Nuron).
- Vuoto max.: 12 kPa
- Capacità aspirazione polvere: 3 kg
- Applicazione: Pulizia
Scegli le opzioni
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato
Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 475,79
EUR 475,79
/
1 Pz
Dati tecnici
Vuoto max.
12 kPa
Capacità aspirazione polvere
3 kg
Applicazione
Pulizia
Fonte di alimentazione
A batteria
Livello di potenza sonora delle emissioni (A)
79 dB (A) 1
Capacità di aspirazione
35 l/s
Dimensioni (LxPxH)
402 x 227 x 284 mm
- In base allo standard di prodotto applicabile (per maggiori dettagli, vedere le istruzioni di funzionamento)
Documenti
pdf Istruzioni d'uso VC 2D-22 (01), arabo, bulgaro, cn, ceco, danese, tedesco, greco, inglese, spagnolo, estone, finlandese, francese, ebraico, croato, ungherese, italiano, giapponese, kazako, coreano, lituano, lettone, olandese, norvegese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, svedese, turco, ucraino, cinese, serbo [ 5.7 MB ]
Caratteristiche e applicazioni
Caratteristiche
- Compatti e leggeri – spallacci, design sottile e spazio di archiviazione accessori on-board per liberare mani e spazio nel furgone
- Due modalità di alimentazione: passate dalla modalità full per una maggiore aspirazione alla modalità eco per una maggiore durata della batteria, a seconda delle necessità
- Tubo flessibile estensibile: ideale per le pulizie in spazi limitati, il tubo si estende fino a 2,5 m dall'aspiratore
- Pulizia del filtro: il pulitore del filtro a pulsante aiuta a rimuovere la polvere e gli intasamenti per mantenere alte le prestazioni di aspirazione e accelerare le operazioni di pulizia
- Meno polvere per una maggiore sicurezza - contribuisce a ridurre la dannosa esposizione quotidiana alla polvere e ad aumentare la visibilità per cantieri più sicuri
Applicazioni
- Pulizia in cantiere di piccole aree
- Rapida pulizia dei detriti asciutti da cantiere
- Pulizia mobile
Prodotti correlati
Nuron

Batteria agli ioni di litio da 22 V ad alta capacità, costruita per aumentare le prestazioni e l'autonomia degli attrezzi Nuron a uso intensivo
Filtri aspiratore standard per applicazioni a secco con efficienza del filtro 99,9%
Sacchetti in tessuto per lo smaltimento delle polveri e pre-filtri per applicazioni a secco, consigliati per legno
Altri accessori e ricambi utilizzabili con gli aspiratori da cantiere o gli aspirapolvere Hilti
Richiesta di demo
Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.
Richiesta di demoInizia qui la live chat
Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.
Inizia qui la live chat

