Caricatore viti SD-M 1
Nuovo prodottoUnità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-35 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza: 153 mm
- Capacità caricatore: 25
- Lunghezza vite - min: 25 mm
EUR 159,88
Caricatore viti SD-M 2
Nuovo prodottoUnità di collegamento ad alimentazione automatica per viti a nastro, per viti di lunghezza 25-51 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza: 193 mm
- Capacità caricatore: 25
- Lunghezza vite - min: 25 mm
EUR 168,77
Caricatore viti per viti a nastro di lunghezza 9-57 mm - per applicazioni di finitura interna
- Lunghezza: 180 mm
- Capacità caricatore: 50
- Lunghezza vite - min: 14 mm
EUR 250,89
Prolunghe e tubi di prolunga per avvitatori per cartongesso
- Lunghezza: 550 mm
- Peso: 0.85 kg
EUR 245,64
Avvitatore personalizzato per sistemi di fissaggio viti
- Classe di prodotti: Premium
Da
EUR 18,56
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
- Lunghezza: 50 mm
- Peso: 0.05 kg
EUR 2,41
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
- Lunghezza: 50 mm
- Peso: 0.05 kg
EUR 11,82
Calibro di profondità da utilizzare con avvitatori per cartongesso, per una regolazione precisa della profondità d'inserimento
- Lunghezza: 75 mm
- Peso: 0.06 kg
EUR 19,61
S-B (IF)
Premium
Inserto punta personalizzato per applicazioni di cartongesso
- Cavità: PH2
- Lunghezza: 25 mm
- Classe di prodotti: Premium
EUR 38,08