Inserti in promo fino al 24%,scontati con e-voucher Inserti15, Inserti18 e Inserti24.Scopri la promo

Trova gli attrezzi di posa e gli accessori per elementi di fissaggio, quali chiavi dinamometriche, adattatori, punte da trapano, ecc.

7 Prodotti

Filtro
Attrezzo di posa HSU ST-G
Descrizione
Attrezzo di posa: per installare tasselli sottosquadro HSU-R
Nessun dato tecnico disponibile

Nuovo

Utensile dinamometrico S-BT 1/4" - 16Nm
Descrizione
Attrezzo con coppia 16 Nm per installare prigionieri filettati S-BT avvitabili su acciaio (spessore < 6 mm)
Coppia di serraggio
16 Nm
Chiave a bussola X-NSD 1/4"-16mm
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Inserto per fissare prigionieri filettati X-BT-MF M10.
Chiave a T X-NSD 1/4"
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Maniglia a T per fissare prigionieri filettati X-BT.
Utensile dinamometrico X-BT 1/4" - 8Nm
Descrizione
Accessori per prigionieri filettati X-BT, incluso chiavi a bussola, impugnature a T e strumenti di serraggio
Informazioni addizionali degli accessori
Attrezzo di coppia per fissare prigionieri filettati X-BT.
Utensile dinamometrico S-BT 1/4" - 5Nm
Descrizione
Attrezzo con coppia 5 Nm per installare prigionieri filettati S-BT avvitabili su alluminio o acciaio (spessore < 6 mm)
Coppia di serraggio
5 Nm
Utensile dinamometrico X-BT 1/4" 20Nm /
Descrizione
Attrezzo di coppia da utilizzare con i prigionieri filettati X-BT di nuova generazione.
Nessun dato tecnico disponibile