Fascetta di cablaggio ECT-B

Fascetta cablaggio ECT-B 200X2.5 Codice prodotto: 2061194

Fascetta di cablaggio nera adatta principalmente per un utilizzo in ambienti interni

  • Applicazione: Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
  • Materiale: Poliammide standard
  • Da utilizzare con (attrezzi): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Scegli le opzioni

Dimensioni della confezione
  • 100 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
100
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Prezzo netto (IVA esclusa)
EUR 5,09
EUR 0,05
/
1 Pz

Dati tecnici

Applicazione
Fissaggi cavi, Fissaggio di canaline
Materiale
Poliammide standard
Da utilizzare con (attrezzi)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiali di base
[dipendente dai consumabili]
Larghezza
2.5 mm
Carico a trazione - F
0.09 kN
Resistenza termica
-25 - 75 °C
Temperatura di installazione min
-12 °C
Composizione materiale
PA 6.6
Trattamento superficiale
Semplice

Caratteristiche e applicazioni

Caratteristiche

  • Materiale virtualmente privo di silicone e alogeni
  • Conforme alla direttiva RoHS
  • Elemento di fissaggio multifunzione sicuro e di facile utilizzo

Applicazioni

  • Per posizionare, legare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili
  • Consigliato per applicazioni interne
Richiesta di demo

Richiesta di demo

Desideri una dimostrazione interattiva di questo prodotto? Puoi incontrare uno dei nostri esperti per una dimo pratica e gratuita.

Richiesta di demo
Inizia qui la live chat

Inizia qui la live chat

Utilizza questo strumento di messaggistica istantanea per raggiungere più velocemente il nostro servizio clienti. Il servizio è disponibile durante l'orario lavorativo dalle 8:00 alle 18.30.

Inizia qui la live chat