Tassello avvitabile HUS4-A
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r12910861
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa filettata esternamente M12-M16)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: DIBt, ETA, Incendio, Sismico, VDS
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Fino a 2 volte più veloce dei tasselli a battere metallici - meno fasi di lavoro consentono di risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio
- Più rapido e facile da installare, senza pulizia, senza bisogno di una chiave dinamometrica a elevata precisione o di un martello
- Posa migliorata con meno bloccaggi grazie a un diametro minore e un nuovo design della filettatura
- Comprende tante applicazioni – ETA (EAD 330232) con calcestruzzo fessurato e non fessurato, sistemi antisismici C1 e C2 e di resistenza al fuoco
- Testa filettata per una maggiore flessibilità di regolazione
Applicazioni
- Fissaggio di piastre base non strutturali, ringhiere, sedili, balaustre e attrezzature industriali leggere al calcestruzzo
- Dati tecnici disponibili per il fissaggio a piastre alveolari (resistenti al fuoco), calcestruzzo leggero, muratura e calcestruzzo cellulare
- Adatto per fissaggi permanenti in ambienti asciutti, interni e utilizzo temporaneo in esterni
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.