Tassello a vite HUS4-AF
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r12910867
Tassello a vite ad alte prestazioni per fissaggi definitivi più rapidi su calcestruzzo (protezione anticorrosione multistrato, testa filettata esternamente M12-M16)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, rivestimento multistrato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: DIBt, ETA, FM (Factory Mutual), Incendio, Sismico, VDS
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Fino a 2 volte più veloce dei tasselli a battere metallici - meno fasi di lavoro consentono di risparmiare tempo su ogni singolo fissaggio
- Più rapido e facile da installare, senza pulizia, senza bisogno di una chiave dinamometrica a elevata precisione o di un martello
- Posa migliorata con meno bloccaggi nel calcestruzzo più duro - grazie a un diametro minore e un nuovo design della filettatura
- Numerose certificazioni – ETA (EAD 330232) con C1 e C2 antisismiche (TR049); FM e VDS
- Testa filettata per una migliore flessibilità di regolazione e installazione di distanziatori
Applicazioni
- Fissaggio di piastre base non strutturali, ringhiere, sedili, balaustre e attrezzature industriali leggere al calcestruzzo in ambienti corrosivi
- Dati tecnici disponibili per il fissaggio di lastre a nucleo cavo, calcestruzzo leggero, muratura e calcestruzzo cellulare, nonché di installazioni resistenti al fuoco in gallerie e tasselli distanziatori con boiacca
- Adatto per l'uso in ambienti corrosivi C3 in base ai dati tecnici interni Hilti
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.