Torna al contenuto principale
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Innestare invece di girare: collegamento alla barra filettata due volte più veloce che avvitando
  • La sbavatura non è necessaria: non serve una rifinitura delle barre filettate
  • Più affidabile nel sostenere i carichi: stessa capacità portante di carico rispetto alla connessione a vite
  • Chiusura di sicurezza in tre fasi: rende l'installazione più facile, specialmente per operazioni sopraelevate
  • Fascia di scorrimento a bassa frizione al centro dell'isolamento in gomma: consente un posizionamento più facile del tubo, senza che l'isolamento fuoriesca dal collare
Applicazioni
  • Installazioni di tubature medio-pesanti per applicazioni fino a 2"
  • Fissaggio di tubazioni per l'acqua dolce, le acque di scarico e per il riscaldamento in edifici residenziali ed industriali
  • Applicazioni per impianti sanitari e di riscaldamento con tubazioni di vari materiali
  • Consigliato per un utilizzo in ambienti interni asciutti

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

Collegati per procedere
Registrati
Contattaci
Contattaci
Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Facciate ventilate Hilti Scopri di più