Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Staffe e travi a sbalzo per il montaggio di sistemi di supporto modulari

20 Prodotti

Filtro

Nuovo

Mensola MT-BR-30


Descrizione
Mensola con binario MT-30
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Elettrozincato - da usare solo in interni asciutti
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Mesola MT-BR-40


Descrizione
Mensola con binario MT-40
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Elettrozincato - da usare solo in interni asciutti
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Mensola MT-BR-30 OC


Descrizione
Mensola con binario MT-30, per impiego in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Mensola MT-BR-40 OC


Descrizione
Mensola con binario MT-40, per impiego in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Mensola MT-BR-40 O4 OC


Descrizione
Mensola con binario MT-40 e piastra di base a quattro fori, per impiego in esterni con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Mensola MM-B-30
Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di carico leggero
Spessore materiale
Binario: 1 mm, piastra base: 4 mm
Composizione materiale
Materiale binario: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materiale piastra: S355 MC - DIN EN 10149-2
Trattamento superficiale
Zincato
Mensola MM-B-36
Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di carico leggero/medio
Spessore materiale
Binario: 1.75 mm, piastra base: 6 mm
Composizione materiale
Materiale binario: S235 JR - DIN EN 10025-2, Materiale piastra: S355 MC - DIN EN 10149-2
Trattamento superficiale
Zincato
Staffa MQK-21-L
Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di medio impiego
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Staffa MQK-41


Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di medio impiego
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Mensola MQK-41/3
Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di medio impiego
Approvazioni
ETA
Spessore materiale
Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Staffa MQK-41/4
Descrizione
Mensola binario a C zincata con piastra di base a 4 fori per applicazioni a carico medio
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Staffa MQK-72


Descrizione
Mensola binario a C zincata per applicazioni di medio impiego
Spessore materiale
Binario: 2,75 mm, piastra base: 10 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Staffa MQK-21-F
Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) per applicazioni medie
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 6 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Staffa MQK-41-F
Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) per applicazioni medie
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Staffa MQK-41/4-F
Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) con piastra base a 4 fori per applicazioni di medio carico
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Staffa MQK-72-F
Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) per applicazioni a medio impiego
Spessore materiale
Binario: 2,75 mm, piastra base: 10 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Staffa MQK-H-HDG 300/550
Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) per applicazioni pesanti
Spessore materiale
Binario: 3 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Staffa MQK-H


Descrizione
Mensola binario a C zincata a caldo (HDG) per applicazioni pesanti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Staffa MQK-21-R
Descrizione
Mensola binario a C in acciaio inox (A4) per applicazioni di medio carico
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 6 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Staffa MQK-41-R
Descrizione
Mensola binario a C in acciaio inox (A4) per applicazioni di medio carico
Spessore materiale
Binario: 2 mm, piastra base: 8 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile