Punti fissi, slitta e guide cursore per sistemi di tubazioni con dilatazione termica in applicazioni di riscaldamento o di refrigerazione

18 Prodotti

Filtro
Connessione a pendolo MPSG
Descrizione
Connessione a pendolo zincata per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Sospensione oscillante MPH
Descrizione
Sospensione oscillante zincata per applicazioni per impianti di riscaldamento e refrigerazione a medio carico
Composizione materiale
Acciaio
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connessione slitta MSG-MQ 0,6
Descrizione
Connessione slitta zincata per applicazioni di impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
Composizione materiale
S275JR - EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connessione slitta MSG 1,0
Descrizione
Connessione slitta zincata per applicazioni di impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connessione slitta MSG-L 1,2
Descrizione
Connessione slitta zincata per applicazioni di impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
Composizione materiale
S275JR - EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connessione slitta doppia MSG 1,75
Descrizione
Connessione slitta doppia zincata per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento per carichi leggeri
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
MSG-SE


Descrizione
Connessione slitta zincata di alta qualità per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Composizione materiale
S275JR - EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta bidirezionale doppia MSG-UK
Descrizione
Slitta bidirezionale zincata per applicazioni per impianti di refrigerazione e riscaldamento leggeri
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta a rulli MRG 2,0, singola connessione
Descrizione
Slitta a rulli zincata per applicazioni di refrigerazione e riscaldamento medie
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta a rulli MRG 4,0, singola connessione
Descrizione
Slitta a rulli zincata per applicazioni di impianti di riscaldamento e refrigerazione per carichi medio/pesanti
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta a rulli doppia MRG-D6
Descrizione
Slitta a rulli zincata, doppia connessione, per applicazioni di impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi pesanti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta a rulli a incrocio MRG-UK D6
Descrizione
Slitta a rulli a incrocio zincata, per applicazioni di refrigerazione e riscaldamento pesanti
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Connessione slitta MSG-D 200 1,5
Descrizione
Connessione slitta zincata per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento di medio impiego
Composizione materiale
EN AW-6063 T6
Trattamento superficiale
n/a
Resistenza termica
-40 - 100 °C
Slitta a rulli, doppia connessione MRG-D 225
Descrizione
Slitta a rulli, doppia connessione zincata per la massima mobilità nelle applicazioni più pesanti
Composizione materiale
S235JRG - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Slitta a rulli MRG 2,0-F
Descrizione
Connessione slitta zincata a caldo (HDG) per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Slitta a rulli, doppia connessione MRG-D6-F
Descrizione
Slitta a rulli, doppia connessione, zincata a caldo (HDG), per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per uso intensivo
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Slitta a rulli MRG 2,0-R
Descrizione
Slitta a rulli in acciaio inossidabile (A4) per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento per carichi medi
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Slitta a rulli, doppia connessione MRG-D6-R
Descrizione
Slitta a rulli, doppia connessione, in acciaio inox (A4), per applicazioni per impianti di refrigerazione e di riscaldamento a uso intensivo
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)