Accessori per supporti modulari - accessori di fissaggio e altri accessori per completare l'installazione del vostro sistema di supporto modulare

7 Prodotti

Filtro
Gomma isolante antirumore MM-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico
Approvazioni
Acustic insulaton DIN 4109 inspected
Da utilizzare con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Composizione materiale
EPDM
Gomma isolante antirumore per binario MQZ-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore per binario per l'isolamento acustico
Approvazioni
Isolamento acustico DIN 4109 ispezionato
Da utilizzare con
Canali MQ e aste filettate M9-M10
Composizione materiale
EPDM

Nuovo

Gomma isolante antirumore MT-RI
Descrizione
Gomma isolante antirumore con clip, per la riduzione dei rumori nelle strutture di supporto HVAC
Composizione materiale
EPDM
Trattamento superficiale
n/a

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-R (EPDM)
Descrizione
Nastro isolante EPDM per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 100 °C
Composizione materiale
EPDM, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo

Nuovo

Inserto per supporto a collare MP-A I-S (silicone)
Descrizione
Nastro isolante al silicone per aggiungere una separazione galvanica e un leggero isolamento acustico dei supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 210 °C
Composizione materiale
Silicone, Strato autoadesivo, Rivestimento protettivo

Nuovo

Inserto supporto a collare MP-A I-GF (fibra di vetro)
Descrizione
Nastro isolante in fibra di vetro per aggiungere una separazione galvanica ai supporti a collare MP-PS
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 500 °C
Composizione materiale
Fibra di vetro testurizzata (E-glass), Strato autoadesivo
Nastro isolante al silicone
Descrizione
Nastro isolante al silicone per l'inserimento successivo in morsetti per tubazioni
Composizione materiale
Gomma di silicone
Trattamento superficiale
n/a
Durezza materiale di isolamento
45° ±5° Shore A