Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Profili per sistemi di supporto modulari - canali a C, profili a trapezio e profili a scatola per l'installazione di supporti per tubi, condotti di ventilazione, portacavi e altro ancora

19 Prodotti

Filtro

Nuovo

Binario doppio MT-40D


Descrizione
Binario doppio in sequenza
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Binario doppio MT-40D OC
Descrizione
Binario doppio in sequenza, per l'uso all'aperto con basso inquinamento
Composizione materiale
Acciaio S280 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Profilo C-Channel MT-30D
Descrizione
Profilo binario doppio a C a medio carico per l'uso con componenti MT-FL/MT-TL in ambienti interni
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Spessore materiale
2 mm
Binario doppio MT-60D
Descrizione
Binario MT con dimensioni 42mmx144mm con doppia gola e spessore maggiorato 2,75mm - versione zincata
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Spessore materiale
2.75 mm
MT-60D OC Profilo C-Channel
Descrizione
Profilo binario doppio a C a medio carico per l'uso con componenti MT-FL/MT-TL in ambienti esterni
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Spessore materiale
2.75 mm
Binario doppio MT-50D
Descrizione
Binario MT con dimensioni 42mmx82mm con doppia gola e spessore maggiorato 2,75mm - versione zincata
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Spessore materiale
2.75 mm
Binario doppio MT-30D OC
Descrizione
Binario MT con dimensioni 42mmx42mm con doppia gola e spessore standard 2mm - versione zinco magnesio
Composizione materiale
S280GD
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - ZM
Spessore materiale
2 mm
Profilo a canale C MQ-21 D
Descrizione
Profilo binario a C doppio zincato per applicazioni di medio carico
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo a canale C MQ-52-72 D
Descrizione
Profilo binario a C doppio zincato per applicazioni di carico medio/pesante
Altezza
124 mm
Spessore materiale
2,5 mm, 2.75 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo a canale C MQ-124X D
Descrizione
Profilo per binario a C doppio non scanalato zincato per applicazioni medio/pesanti
Altezza
124 mm
Spessore materiale
3 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo C-Channel MQ-21 D-F
Descrizione
Profilo binario doppio a C zincato a caldo (HDG) per applicazioni di medio carico
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo binario a C MQ-21 D-HDG plus
Descrizione
Profilo binario a C doppio zincato a caldo (HDG plus), per applicazioni di medio carico
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Profilo C-Channel MQ-41 D-F
Descrizione
Profilo binario doppio a C zincato a caldo (HDG) per applicazioni di medio carico
Altezza
82.6 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo binario a C MQ-41 D-HDG plus
Descrizione
Profilo binario a C doppio zincato a caldo (HDG plus), per applicazioni di medio carico
Altezza
82.6 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
S235JR - DIN EN 10025
Profilo binario a C MQ-52-72 D-F
Descrizione
Profilo binario doppio a C zincato a caldo (HDG) per applicazioni di carico medio/pesante
Altezza
124 mm
Spessore materiale
2,5 mm, 2.75 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo binario a C MQ-124X D-F
Descrizione
Profilo per binario a C doppio non scanalato zincato a caldo (HDG) per applicazioni medio/pesanti
Altezza
124 mm
Spessore materiale
3 mm
Composizione materiale
S250GD - DIN EN 10346
Profilo a canale C MQ-21 D-R
Descrizione
Profilo binario a C doppio in acciaio inox (A4) per applicazioni di medio carico
Altezza
41 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Profilo a canale C MQ-21 D-RA2
Descrizione
Profilo binario a C doppio in acciaio inox (A2) per applicazioni di medio carico
Altezza
41.2 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4301 (A2) - EN 10088
Profilo C-Channel MQ-41 D-R
Descrizione
Profilo binario a C doppio in acciaio inox (A4) per applicazioni di medio carico
Altezza
82.6 mm
Spessore materiale
2 mm
Composizione materiale
Acciaio inox, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L