Inserti e consumabili in promo fino al 24%,riscatta con i codici sconto ESTATE15, ESTATE18 e ESTATE24.Scopri la promo

Morsetti per tubi, supporti a collare, U-bolt, supporti per tubi, staffe e altri elementi di sostegno per strutture di tubi in sistemi di supporto modulari

3 Prodotti

Filtro

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 1-1
Descrizione
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 21-173 mm (da 1/2" a 6")
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 2-2
Descrizione
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 21-328 mm (da 1/2" a 12")
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8

Nuovo

Supporto a collare MP-PS 4-2
Descrizione
Supporto a collare rivestito per esterni (OC) con regolazione dell'altezza e della pendenza, per applicazioni industriali pesanti con diametri esterni di tubo di 217-610 mm (da 8" a 24")
Resistenza al fuoco (sì/no)
No
Resistenza termica
-20 - 300 °C
Composizione materiale
Piastra di base: S280GD / Modif POSMAC-C, Archi: S235JR - DIN EN 10025, Piastra centrale: S235JR - DIN EN 10025, Piastra scorrevole: PA66 + GF30, Bullone: acciaio grado 8.8, dado: acciaio grado 8