Connettori e interfacce di sistema

Connettori e interfacce per profili: piastre di base, angolari, morsetti per travi, selle e dadi e bulloni di sistema per il collegamento di profili e supporti modulari

31 Prodotti

Filtro

Nuovo

Piastra porta collare MT-AS
Descrizione
Piastra per collare zincata da connettere ai binari MT
Composizione materiale
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso interno
Spessore materiale
2,5 mm

Nuovo

Piastra porta collare MT-AS OC
Descrizione
Piastra per collare zincata a caldo da connettere ai binari MT
Composizione materiale
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiale e rivestimento
Acciaio al carbonio - rivestito per uso esterno
Spessore materiale
2,5 mm

Nuovo

Piastra per collare MT-AS B OC
Descrizione
Piastra per collare compatibile con i profili scatolari MT-90 H
Composizione materiale
Dado: C4C - EN 10263-2, DD11 MOD - HN 547, Plastica: PBT
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Dadi ad alette MT-HL OC
Descrizione
Dado ad alette per il collegamento di elementi filettati direttamente ai profili scatolari MT-90 H
Composizione materiale
Dado: C4C - EN 10263-2, PA66
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Dado Twist-Lock


Descrizione
Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata
Composizione materiale
Acciaio ad alta resistenza
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Dado Twist-Lock OC


Descrizione
Dado da inserire nei binari MT per il fissaggio di elementi secondari - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio ad alta resistenza
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra filettata MT-FP OC
Descrizione
Piastra di fissaggio con foro filettato compatibile con i binari MT - versione zincata a caldo
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

Nuovo

Piastra filettata MT-FP
Descrizione
Piastra di fissaggio con foro filettato compatibile con i binari MT - versione zincata
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra porta collare MT-FPT
Descrizione
Piastra per collare zincata da connettere ai binari MT
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - pre-zincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

Nuovo

Piastra porta collare MT-FPT OC
Descrizione
Piastra per collare zincata a caldo da connettere ai binari MT
Composizione materiale
Acciaio Q235 o superiore
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MQN-C
ultimate


Descrizione
Bullone di collegamento zincato per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: Acciaio S355J2 DIN EN 10025-2, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Nuovo

MQN-CP

Nuovo

ultimate


Descrizione
Bullone di collegamento zincato, prefissaggio su ogni singolo foro a farfalla: per una maggiore produttività
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: S380MC, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898, Plastica: PA 6.6
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Bullone di collegamento MQN-B
Descrizione
Bullone di collegamento zincato di alta qualità: testato al fuoco secondo ETA
Approvazioni
ETA
Classe di prodotti
Premium
Coppia di serraggio
40
Sella collare MQA-ST


Descrizione
Piastra morsetto zincata pre-assemblata per tubazioni per il collegamento rapido a binari puntone MQ
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Acciaio grado 4.8
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
MQA-H
ultimate


Descrizione
Piastra per collare
Classe di prodotti
Ultimate
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
Dado ad alette MQM
Descrizione
Dado ad alette zincato per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Alette: plastica PA, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Condizioni ambientali
Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)
HHK 41
standard


Descrizione
Vite zincata standard con testa a martello per il collegamento dei morsetti per tubazioni ai sistemi binari MQ
Classe di prodotti
Standard
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Nuovo

Piastre porta collare MT-AS FS / MQA-B
Descrizione
Sella morsetto tubo zincato di alta qualità: testato antifuoco ai sensi della norma ETA
Approvazioni
ETA
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
Dado: C4C - DIN EN 10263, Piastra: S 235 JRG2 - DIN EN 10025, Plastica: PBT
Ruota trapezoidale MT-ZT / MQZ-TW
Descrizione
Piastra di regolazione rapida per applicazioni a trapezio con barre filettate e profili a C
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, DC04 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Spessore materiale
3 mm
Dado ad alette MM-WN


Descrizione
Dado ad alette zincato per il collegamento di componenti di sistemi modulari di supporto a binari puntone MM
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
Dado: DC04 - DIN EN 10130, Aletta: PA
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Rondella per binari MM-CW


Descrizione
Rondella per binari adatta a varie applicazioni, da utilizzare in abbinamento al sistema MM
Da utilizzare con
MM-C-16, MM-C-30, MM-C-36
Composizione materiale
DD11 - DIN EN 10111
Trattamento superficiale
Zincato
Piastra collare MM-S


Descrizione
Piastra morsetto zincata per tubazioni per il collegamento di componenti filettati ai binari MM
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
S355 MC - DIN EN 10149-2
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Viti con testa a martello MM-ST
Descrizione
Piastra morsetto zincata preassemblata per tubazioni per il collegamento rapido a binari MM
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: DD11 - DIN EN 10111, Dado: DC04 - DIN EN 10130
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato

Nuovo

Piastra collare MQA-S


Descrizione
Piastra per collare zincata per il collegamento di componenti filettati ai binari puntone MQ/HS
Classe di prodotti
Premium
Composizione materiale
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Trattamento superficiale
Rivestito per interni - elettrozincato
Dado ad alette MQM-F
Descrizione
Dado ad alette zincato a caldo (HDG) per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Alette: plastica PA, Dado: C4C - DIN EN 10263
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
Piastra collare MQA-F
Descrizione
Piastra per collare zincata a caldo (HDG) per il collegamento di componenti filettati ai binari MQ
Composizione materiale
Dado: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Piastra: S235JR - DIN EN 10025, Plastica: PB
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MQM-HDG plus


Descrizione
Dado ad alette zincato a caldo (HDG plus) per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Alette: plastica PA, Dado: QStE 380 TM, SEW 92
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG plus
Condizioni ambientali
Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)
MQN-C HDG plus


Descrizione
Bullone di collegamento
Classe di prodotti
Ultimate
Composizione materiale
Piastra: S380MC, Dado: S355MC - DIN EN 10149-2, Bullone: grado 8.8 - DIN EN ISO 898
Trattamento superficiale
Rivestito per esterni - HDG plus
Bullone di collegamento MQN-R
Descrizione
Bullone di collegamento in acciaio inossidabile (A4) per unire qualsiasi elemento con un foro a farfalla
Coppia di serraggio
40 Nm
Composizione materiale
Vite: A4-70 - DIN EN ISO 3506-1, Dado: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Piastra: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Dado ad alette MQM-R
Descrizione
Dado ad alette di acciaio inox per il collegamento di componenti di sistemi di supporto modulare
Composizione materiale
Dado: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Alette: plastica PA
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)
Piastra collare MQA-R
Descrizione
Piastra collare in acciaio inox per tubazioni, per il collegamento di componenti filettati ai sistemi binari MQ
Composizione materiale
Dado: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Piastra: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Plastica: PB
Trattamento superficiale
Esterno plus - acciaio inossidabile
Condizioni ambientali
Elevato inquinamento esterno (C4 – alto/C5)