Connettori e interfacce di sistema
Connettori e interfacce per profili: piastre di base, angolari, morsetti per travi, selle e dadi e bulloni di sistema per il collegamento di profili e supporti modulari
11 Prodotti
Filtro

- Descrizione
- Staffa di guida regolabile per il fissaggio di supporti a collare scorrevoli alle travi MT-90 e 100, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Piastra per U-Bolt MT-FA-C
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - pre-zincato
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Piastra per U-Bolt - versione zincata a caldo
- Composizione materiale
- Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Piastra angolare scanalata per il fissaggio di supporti alle travi MT, per uso esterno con basso inquinamento
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3 / C4 - basso)

- Descrizione
- Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
- Composizione materiale
- S235JR - Resistenza 280
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Staffa scorrevole regolabile per il fissaggio dei supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT
- Composizione materiale
- S280GD+ZM300
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Staffa con rivestimento per esterni (OC) per il fissaggio di supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT come punto fisso in ambienti leggermente corrosivi
- Composizione materiale
- S280GD+ZM300
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Staffa di guida regolabile per il fissaggio dei supporti a collare MP-PS alle travi modulari Hilti MT
- Composizione materiale
- S280GD+ZM300
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - ZM
- Spessore materiale
- 5 mm

- Descrizione
- Collegamento filettato per collari per il fissaggio di collari direttamente sulle travi MT
- Composizione materiale
- Acciaio Q355 o superiore
- Trattamento superficiale
- Rivestito per esterni - HDG
- Condizioni ambientali
- Esterni, inquinamento da basso a moderato (C3)

- Descrizione
- Connettore per bullone a U utilizzabile con il sistema MQ in combinazione con i bulloni a U
- Composizione materiale
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Condizioni ambientali
- Condizioni di interni asciutti (C1) Interni con condensazione temporanea (C2)

- Descrizione
- Angoli zincati per aumentare la robustezza e sostenere i collari su strutture portanti verticali
- Composizione materiale
- S235JR - DIN EN 10025
- Trattamento superficiale
- Rivestito per interni - elettrozincato
- Tipo di materiale base
- Supporto modulare