Alcuni clienti hanno visualizzato anche
pila,
pila 22v
o batteria
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
Batteria Li-Ion compatta dalle elevate prestazioni per tutti gli attrezzi Hilti da 22 V
La tecnologia Cordless Power Care (CPC) controlla in modo intelligente ogni cella della batteria per una potenza di uscita costante, di lunga durata e con un display di stato per una carica affidabile
Elettronica completamente sigillata: per una maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua
Alloggiamento in gomma rinforzato con fibra di vetro - quattro volte più robusto e resistente alle cadute e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard
Alloggiamento progettato per raffreddare la batteria da 22 V fino al raggiungimento della temperatura ideale, per una ricarica più rapida e per ridurre il sovraccarico durante l'applicazione
Applicazioni
Batteria da 22 Volt compatibile con tutti gli altri attrezzi cordless da 22 V Hilti
Batteria da 22 Volt compatibile con tutti gli altri attrezzi cordless da 18 e 22 V Hilti
Compatibile con tutti i caricabatterie Li-ion Hilti C4/36
Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 60° C fino a -17° C
Applicazioni in condizioni di temperatura estrema – da 140° F fino a 1,4° F
Servizi
Hilti Tool Service
.
Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.