Torna al contenuto principale
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Robusta batteria Li-ion da 36 V di capacità 3,9 Ah
  • Tecnologia CPC con celle batteria di eccellente qualità e controllo elettronico individuale della carica, per offrire un elevato rendimento e una lunga durata negli ambienti più impegnativi
  • Display a LED per avere una precisa indicazione dello stato di carica, per una maggiore produttività in cantiere
  • Protetto da surriscaldamento, sovraccarico e forte scarica
  • Struttura rinforzata ed elettronica stagna per una durata prolungata
Applicazioni
  • Compatibile con TE 7-A e SFL 36-A
  • Compatibile con TE 7-A, WSC 70-A e SFL 36-A
  • Compatibile con TE 7-A, WSC 7.25-A e SFL 36-A

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
  • Gli attrezzi provvisori per i periodi di punta e le applicazioni speciali riducono gli investimenti.
  • La copertura contro il furto riduce i rischi finanziari e le spese impreviste.
Scopri di più sul Fleet Management
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
Rispondiamo ai tuoi bisogni con le nostre migliori soluzioni. Scopri di più