Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Alte velocità di foratura e avvitamento fino a 1.800 giri/min.
  • Design compatto (lungo solo 161 mm) per massima accessibilità
  • Frizione precisa per il massimo controllo nei lavori di avvitatura delicata
  • Motore protetto efficacemente da sensori di tensione, corrente e temperatura per prevenire il sovraccarico
  • Impugnatura ergonomica e bilanciamento ottimizzato per il massimo comfort di utilizzo
Applicazioni
  • Installazione di interruttori elettrici, prese, collari e altre attrezzature
  • Installazione collare e attrezzature
  • Inserimento nel legno di viti fino a 8 mm di diametro
  • Inserimento in acciaio di viti fino a 4,8 mm di diametro
  • Inserimento viti per tasselli in plastica fino a 10 mm di diametro

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

3 giorni* o gratis (*5 giorni nel Sud Italia e Isole ) Attenzione: il servizio Hilti Tool Service non è attivo ad agosto e nei periodi festivi.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Costo mensile di utilizzo per tutti gli attrezzi, le spese di manutenzione e riparazione garantiscono un controllo assoluto dei costi e un'efficienza di back-office.
  • Gli attrezzi ad alte prestazioni e dell'ultima tecnologia aumentano la produttività del cantiere.
Scopri di più sul Fleet Management