Smerigliatrice angolare AG 125-13S
Nuovo prodottoArticolo #r4522554
Smerigliatrice angolare da 1300 W (1150W/110V) con spazzole di lunga durata, per tagliare e smerigliare con dischi fino a 125 mm
- Diametro disco: 125 mm
- Peso senza batteria come da Procedura EPTA 01/2003: 2.3 kg
- Profondità di taglio max: 34 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Il sistema Active Torque Control (ATC) impedisce al corpo dell'attrezzo di ruotare in modo incontrollato quando il disco s'incastra – per ridurre un comune pericolo per la sicurezza
- La tecnologia Hilti Smart Power regola automaticamente la potenza in base al materiale di base da tagliare, fornendo prestazioni di taglio notevolmente elevate e proteggendo il motore da sovraccarichi
- Impugnatura antiscivolo sul retro dell'attrezzo e impugnatura laterale morbida per ridurre le vibrazioni e garantire il massimo comfort
- Risparmio di tempo nel taglio e nella scanalatura (tracce) fino a 25 mm di larghezza con due dischi (con gli accessori DC EX 125/5" ).
- Attrezzo ergonomico per uso universale nel taglio e smerigliatura
Applicazioni
- Taglio e smerigliatura di acciaio e materiali a base minerale
- Taglio, smerigliatura grezza e fine di metalli e materiali di origine minerale
- Rimozione di rivestimenti su cemento e massetti
- Risanamento di giunti
- Lavoro su un'ampia varietà di superfici e materiali
Servizi
Hilti Tool Service
.
- Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
- Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.